(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería: fluoropolímero, híbrido Junron, serie AP1

Tubería: fluoropolímero, híbrido Junron, serie AP1
  • Descuento por volumen

La estructura de dos capas logra niveles más altos de flexibilidad, resistencia al pliegue y resistencia al desgaste. El polímero de fluoruro para la capa interna proporciona un poder repelente superior contra los productos químicos líquidos. Las capas están completamente adheridas porque está moldeada integralmente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AP1-0425-20
AP1-0425-100
AP1-0640-20
AP1-0640-100
AP1-0860-20
AP1-0860-100
AP1-1080-20
AP1-1080-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar OD [Distinción] Tubo OD (mm) D
(Ø)
ID [Distinción] ID del tubo
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud de tira estándar
(m)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

~44~32.51520
1 Pieza(s)Disponible

53 Días o más

~44~32.515100
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

~66~442020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

~66~4420100
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

~88~663520
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

~88~6635100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

~1010~885020
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

~1010~8850100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Fluororesina Color Blanco translúcido
Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Hidráulico General Material, Fluororesina Polímero de Fluororesina en Capa Interna Entorno operativo Estándar / Resistencia a la salpicadura / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia química
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -20::70

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico