(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería: poliuretano, supersuave, Junron US, serie 15

Tubería: poliuretano, supersuave, Junron US, serie 15
  • Descuento por volumen

Presenta una resistencia mecánica superior, incluida la resistencia al desgaste. Sobresale en resistencia al calor y a baja temperatura. Flexible, con alta resistencia al impacto.
Nota: Use Junron UF si se requiere resistencia al agua.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
15-04-BK-20
15-04-BK-50
15-04-YB-20
15-04-YB-50
15-06-BK-20
15-06-BK-50
15-06-YB-20
15-06-YB-50
15-08-BK-20
15-08-BK-50
15-08-YB-20
15-08-YB-50
15-10-BK-20
15-10-BK-50
15-10-YB-20
15-10-YB-50
15-12-BK-20
15-12-BK-50
15-12-YB-20
15-12-YB-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] Tubo OD (mm) D
(Ø)
ID [Distinción] ID del tubo
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud de tira estándar
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Negro~44~32.51050
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Otros] Amarillo marron~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Otros] Amarillo marron~44~32.51050
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~66~441420
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Negro~66~441450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Amarillo marron~66~441420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Amarillo marron~66~441450
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~88~551720
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Negro~88~551750
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Otros] Amarillo marron~88~551720
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Otros] Amarillo marron~88~551750
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~1010~76.52420
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Negro~1010~76.52450
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Otros] Amarillo marron~1010~76.52420
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Otros] Amarillo marron~1010~76.52450
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~1512~883020
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Negro~1512~883050
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Otros] Amarillo marron~1512~883020
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Otros] Amarillo marron~1512~883050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Uretano Fluido Aplicable Aire
Material, uretano Poliuretano Entorno operativo Estándar / Resistente al calor / Resistente a la abrasión / Resistencia al frío Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -20::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico