(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería - poliuretano, baja fricción, Junron UFL, serie 25 L

Tubería - poliuretano, baja fricción, Junron UFL, serie 25 L
  • Descuento por volumen

La resistencia mecánica, y la resistencia al desgaste en particular, es excelente. Sobresale en resistencia al calor y a baja temperatura. Flexible, con alta resistencia al impacto.
Nota: Use Junron UF cuando se requiera resistencia al agua en particular.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
25L-04-B-20
25L-04-B-100
25L-04-BK-20
25L-04-BK-100
25L-04-W-20
25L-04-W-100
25L-06-B-20
25L-06-B-100
25L-06-BK-20
25L-06-BK-100
25L-06-W-20
25L-06-W-100
25L-08-B-20
25L-08-B-100
25L-08-BK-20
25L-08-BK-100
25L-08-W-20
25L-08-W-100
25L-10-B-20
25L-10-B-100
25L-10-BK-20
25L-10-BK-100
25L-10-W-20
25L-10-W-100
25L-12-B-20
25L-12-B-100
25L-12-BK-20
25L-12-BK-100
25L-12-W-20
25L-12-W-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] Tubo OD (mm) D
(Ø)
ID [Distinción] ID del tubo
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud de tira estándar
(m)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Azul~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Azul~44~32.510100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Negro~44~32.510100
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Blanco translúcido~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Blanco translúcido~44~32.510100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Azul~66~441420
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

Azul~66~4414100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~66~441420
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Negro~66~4414100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Blanco translúcido~66~441420
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Blanco translúcido~66~4414100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Azul~88~551620
1 Pieza(s)Disponible

96 Días o más

Azul~88~5516100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~88~551620
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

Negro~88~5516100
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Blanco translúcido~88~551620
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Blanco translúcido~88~5516100
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Azul~1010~76.52220
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Azul~1010~76.522100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~1010~76.52220
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Negro~1010~76.522100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Blanco translúcido~1010~76.52220
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Blanco translúcido~1010~76.522100
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Azul~1512~882820
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Azul~1512~8828100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~1512~882820
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Negro~1512~8828100
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Blanco translúcido~1512~882820
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Blanco translúcido~1512~8828100
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] Tubo OD (mm) D
(Ø)
ID [Distinción] ID del tubo
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud de tira estándar
(m)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Uretano Fluido Aplicable Agua / Aire
Material, uretano Poliuretano Entorno operativo Estándar / Resistente al calor / Resistente a la abrasión / Resistencia al frío Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -20::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico