(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería - poliuretano, para conexión con boquilla, Junron UF, serie 25

Tubería - poliuretano, para conexión con boquilla, Junron UF, serie 25
  • Descuento por volumen

La resistencia mecánica, en particular la resistencia al desgaste, es excelente.

[Caracteristicas]
· Excelentes resistencias mecánicas (especialmente, resistencia a la presión y resistencia al desgaste).
· El producto tiene propiedades superiores de baja temperatura y resistencia al calor.
· Rango de temperatura de la resina para funcionamiento continuo sin carga: -40°C a + 80°C.
· Tasa de resiliencia flexible y de alto impacto.
· No hay riesgo de liberación de sustancias venenosas.
· Radio de curvatura mínimo. Excelente trabajabilidad.
· * Si necesita resistencia al agua, use Junlon UF.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
25-03B-20
25-03B-50
25-05B-20
25-05B-50
25-06B-20
25-06B-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar OD [Distinción] Tubo OD (mm) D
(Ø)
ID [Distinción] ID del tubo
(Ø)
Longitud de tira estándar
(m)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

~43.5~2220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~43.5~2250
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

~54.5~32.720
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

~54.5~32.750
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~66~43.520
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

~66~43.550

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Uretano Color Azul
Fluido Aplicable Agua / Aire Material, uretano Poliuretano Radio mínimo de curvatura(mm) 10
Entorno operativo Estándar / Resistente al calor / Resistente a la abrasión / Resistencia al frío Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -20::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico