(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería - nylon, suave, espiral, serie Junron AT, AT1

Tubería - nylon, suave, espiral, serie Junron AT, AT1
  • Descuento por volumen

Un tubo de nylon suave o ultra suave se forma en una bobina, produciendo propiedades de resorte superiores. La resistencia mecánica, en particular la resistencia a la presión, la resistencia al desgaste, la resistencia a la fatiga por flexión es excelente. Ligero con trabajabilidad superior.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AT1-06-7.5A
AT1-06-7.5C
AT1-06-10A
AT1-06-15A
AT1-06-20A
AT1-09-7.5A
AT1-09-7.5C
AT1-09-10A
AT1-09-15A
AT1-09-20A
AT1-12-7.5A
AT1-12-10A
AT1-12-15A
AT1-12-20A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar OD [Distinción] Tubo OD (mm) D
(Ø)
ID [Distinción] ID del tubo
(Ø)
Longitud
(m)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

~87.6~667.5Un tipo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

~87.6~667.5Tipo C
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

~87.6~6610Un tipo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

~87.6~6615.0Un tipo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

~87.6~6620.0Un tipo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

~1511~997.5Un tipo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

~1511~997.5Tipo C
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

~1511~9910Un tipo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

~1511~9915.0Un tipo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

~1511~9920.0Un tipo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

~1515~15127.5Un tipo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

~1515~151210Un tipo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

~1515~151215.0Un tipo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

~1515~151220.0Un tipo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Bobina Material (Nylon) Color Naranja
Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Hidráulico General Material: nylon Nylon suave Entorno operativo Estándar / Resistencia a la presión / Resistente a la abrasión
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -20::70

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico