(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería: nylon, suave, Junron A, serie AS1, métrica

Tubería: nylon, suave, Junron A, serie AS1, métrica
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Excelentes resistencias mecánicas (especialmente, resistencia a la presión, resistencia al desgaste y tolerancia a la fatiga por flexión).
· El producto tiene propiedades superiores de baja temperatura y resistencia al calor.
· Altamente flexible.
· El producto tiene propiedades superiores de resistencia al aceite y resistencia química (especialmente resistencia a los álcalis).
▪ Sin riesgo de liberación de sustancias tóxicas.
▪ Es ligero y tiene una excelente trabajabilidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
45-16-BK-20
45-16-BK-100
45-16-W-20
45-16-W-100
70-06-BK-100
70-06-W-20
70-06-W-100
70-08-B-20
70-08-BK-20
70-08-BK-100
70-08-G-20
70-08-R-20
70-08-W-20
70-08-W-100
70-08-Y-20
70-10-B-20
70-10-BK-20
70-10-BK-100
70-10-G-20
70-10-R-20
70-10-W-20
70-10-W-100
70-10-Y-20
70-12-B-20
70-12-BK-20
70-12-BK-100
70-12-G-20
70-12-R-20
70-12-W-20
70-12-W-100
70-12-Y-20
70-16-BK-20
70-16-BK-100
70-16-W-20
70-16-W-100
100-04-B-20
100-04-BK-20
100-04-BK-100
100-04-G-20
100-04-R-20
100-04-W-20
100-04-W-100
100-04-Y-20
100-06-B-20
100-06-BK-20
100-06-BK-100
100-06-G-20
100-06-R-20
100-06-W-20
100-06-W-100
100-06-Y-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] Tubo OD (mm) D
(Ø)
ID [Distinción] ID del tubo
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud de tira estándar
(m)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Negro~2016~151310020
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Negro~2016~1513100100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Blanco translúcido~2016~151310020
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Blanco translúcido~2016~1513100100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~66~54.524100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~66~54.52420
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Blanco translúcido~66~54.524100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Azul~88~663320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~88~663320
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~88~6633100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Verde~88~663320
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Rojo~88~663320
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Blanco translúcido~88~663320
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Blanco translúcido~88~6633100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Amarillo~88~663320
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Azul~1010~87.54120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~1010~87.54120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~1010~87.541100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Verde~1010~87.54120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Rojo~1010~87.54120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Blanco translúcido~1010~87.54120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Blanco translúcido~1010~87.541100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Amarillo~1010~87.54120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Azul~1512~995020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~1512~995020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~1512~9950100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Verde~1512~995020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Rojo~1512~995020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~1512~995020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Blanco translúcido~1512~9950100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Amarillo~1512~995020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~2016~15126520
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~2016~151265100
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Blanco translúcido~2016~15126520
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Blanco translúcido~2016~151265100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Azul~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~44~32.510100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Verde~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Rojo~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Blanco translúcido~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Blanco translúcido~44~32.510100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Amarillo~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Azul~66~441720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~66~441720
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~66~4417100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Verde~66~441720
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Rojo~66~441720
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Blanco translúcido~66~441720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~66~4417100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Amarillo~66~441720

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material (Nylon) Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Hidráulico General
Material: nylon Nylon suave Entorno operativo Estándar / Resistencia a la presión / Resistente al calor / Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistencia química Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -20::70

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico