(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería - nylon, suave, Junron A, tubo de control, serie AC1

Tubería - nylon, suave, Junron A, tubo de control, serie AC1
  • Descuento por volumen

La resistencia mecánica, en particular la resistencia a la presión, la resistencia al desgaste, la resistencia a la fatiga por flexión es excelente. Sobresale en resistencia al calor y a baja temperatura. Alta flexibilidad. Destaca en resistencia al aceite y resistencia química (especialmente resistencia alcalina). No hay riesgo de que se liberen sustancias tóxicas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AC1-1-100
AC1-2-100
AC1-3-100
AC1-5-100
AC1-7-100
AC1-8-100
AC1-9-100
AC1-10-100
AC1-12-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de tubos centrales
(por pieza)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1308.0
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

23015.0
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

34015.0
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

54518.5
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

75021.0
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

85022.0
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

96024.0
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

106026.0
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

127027.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material (Nylon) Color Negro
OD [Distinción] ~6 Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Hidráulico General Tubo OD (mm) D(Ø) 6
ID [Distinción] ~4 ID del tubo(Ø) 4 Material: nylon Nylon suave
Entorno operativo Estándar / Resistencia a la presión / Resistente al calor / Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistencia química Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -20::70 Longitud de tira estándar(m) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico