(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Al usar un tubo doble con resinas especiales superpuestas que son resistentes al fuego, se pueden evitar las chispas. Alta flexibilidad, con excelente resistencia a la intemperie y al agua.
[Características]
▪ Colores estándar: negro, rojo, azul, verde, blanco, amarillo, beige claro, rojo claro, verde claro (amarillo, beige claro, rojo claro, verde claro con un rollo de 100 m solamente).
▪ El equipo se puede implementar como un tubo de tubería de equipo soldado por puntos donde se usa resina no combustible (UL94V-0 exacto) en la capa externa.
▪ Al usar el separador aplicado exclusivamente (que viene con el cortador de tubos), es posible insertar el equipo en la serie W de ajuste de un toque de Junlon y también es posible separar la capa exterior rápida que cumple con la fijación.
▪ Además, se muestra el tono de la fijación en la capa externa y la longitud de su separación es fácilmente visible.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipo | Recto | Fluido Aplicable | Agua / Aire | Entorno operativo | Estándar / Resistencia al agua / Resistencia al clima |
---|---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) | -20::60 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente