(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Solo insertando un accesorio en la parte del brote de bambú se puede usar un accesorio dedicado para tubo de poliuretano. Pequeño, liviano y utiliza un espacio mínimo de tubería. Niquelado para evitar la oxidación.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
BU-6X4-BSN
Tipos de conexión | Tubo ⇔ Conexión de tubo con el mismo diámetro | Tubo <=> Forma de conexión del tubo | Recto | Material | Latón |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Niquelado | Diámetro exterior del tubo(Ø) | 6 | Diámetro interior del tubo(Ø) | 4 |
Área seccional efectiva(㎜2) | 6.0 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BU-6X4-BSN de la serie Junron Handy-Touch Fitting, Union.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente