(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Motor de inducción, Serie K mundial, Cabezal de engranaje de eje paralelo GE-S

Motor de inducción, Serie K mundial, Cabezal de engranaje de eje paralelo GE-S
  • Descuento por volumen

Frenos electromagnéticos, embragues.: No provisto
Ambiente: Estándar
Tipo de cabeza de engranaje: Eje paralelo
Forma del extremo del eje: GE orientado
Dimensión de brida cuadrada A: 90
Tipo: Solo cabeza de engranaje
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el reductor - eje paralelo, modelo GE-S, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
5GE3S
5GE3.6S
5GE5S
5GE6S
5GE7.5S
5GE9S
5GE12.5S
5GE15S
5GE18S
5GE25S
5GE36S
5GE50S
5GE60S
5GE75S
5GE90S
5GE100S
5GE120S
5GE150S
5GE180S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Relación de reducción
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

3.6
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

7.5
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

9
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

12.5
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

15
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

18
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

60
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

75
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

90
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

120
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

150
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

180

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Gearhead simplex Dimensión de brida cuadrada A(mm) 90 Ambiente Estándar
Tipo de cabeza de engranaje Ejes Paralelos Frenos Electromagnéticos, Embragues Ninguno Forma del extremo del eje Piñón de GE

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico