(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Prensa Lateral Tipo Abrazadera Número 06

Prensa Lateral Tipo Abrazadera Número 06

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Se adapta mejor como jig de inspección, jig de soldadura u otro jig de ensamblaje/mecanizado.
[Características]
- Los valores de fuerza de empuje listados son todos valores máximos.
- Se utiliza un perno regular para medir la fuerza de empuje.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NO.06

 
Número de Parte
NO.06
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Soporte de montaje Base recta Fuerza de sujecion(N) 500 Material del cuerpo Acero
Pernos de abrazadera fijación Tamaño de perno de abrazadera M4 Material del perno de sujeción Acero
Altura del brazo(mm) 15 Largo del brazo(mm) 15 Longitud de la manija Estándar
A Empuje lateral Fuerza de sujeción (rango)(N) ~1399 Tipo de perno de punta Tornillo de acero
Carrera(mm) 13

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NO.06 de la serie Prensa Lateral Tipo Abrazadera Número 06.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico