(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubería - PTFE, serie 9003

Tubería - PTFE, serie 9003
  • Descuento por volumen

Tubo de fluororresina (PTFE). Excelente resistencia química, resistencia al calor y rendimiento a prueba de intemperie.

[Características]
· La permeabilidad química es mínima (reducida a aproximadamente el 60% de PFA-HG (medido con ácido clorhídrico, nitrógeno y oxígeno)).
· La cantidad de permeación para un tubo PFA-HG se reduce a aproximadamente un 50% de la de un tubo PFA estándar (comparación de HCl).
· La elución de los iones flúor es mínima (equivalente a un tubo PFA-HG).
· La superficie interna del tubo es lisa (equivalente a un tubo PFA-HG).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
9003-PTFE-0.7X1.7-10M
9003-PTFE-0.9X1.7-10M
9003-PTFE-1.59X3.17-10M
9003-PTFE-3.17X6.35-10M
9003-PTFE-4.35X6.35-10M
9003-PTFE-10.70X12.70-10M
9003-PTFE-12.5X14.0-10M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSOD [Distinción] O.D.
(Ø)
ID [Distinción] I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Temperatura ambiente Presión de ruptura
(MPa)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~21.71 o menos0.71202.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10~21.71 o menos0.91202.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~43.17~21.59511.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10~76.35~43.171511.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10~76.35~54.35305.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10~1512.7~1510.71152.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10~1514~1512.52001.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Fluororesina Color Transparente (incluido color)
Fluido Aplicable Agua / Aire / Químico Número de agujeros(por pieza) 1 Material, Fluororesina PTFE
Entorno operativo Estándar / Antiestático / Resistente al calor / Resistencia al clima / Resistencia química Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::260 Longitud(m) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico