(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorio especial para tubería PF6P/6 Angle Plug

Accesorio especial para tubería PF6P/6 Angle Plug
  • Descuento por volumen

Todo tipo de accesorios únicos también están disponibles. Un adaptador de conversión para tornillos PF y tapones de cabeza hexagonal.

[Caracteristicas]
· Todo tipo de accesorios únicos también están disponibles.
· Un adaptador de conversión para tornillos PF y tapones de cabeza hexagonal

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PF-6P-8A-SU4
PF-6P-10A
PF-6P-10A-SU4
PF-6P-15A
PF-6P-15A-SU4
PF-6P-20A
PF-6P-20A-SU4
PF-6P-25A
PF-6P-25A-SU4
PF-6P-32A
PF-6P-40A
PF-6P-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 12 Tipo de conección Paso (Terminal) Forma de conexión Enchufe
Rosca de conexión tipo M1 G (roscado) Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Vapor / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno
Espesor del cuerpo principal Sch.80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico