(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conexión de tubería especial, SW45 ° CUT/Cut Boss

Conexión de tubería especial, SW45 ° CUT/Cut Boss
  • Descuento por volumen

Hay muchos tipos de accesorios únicos disponibles. Un accesorio con un corte lateral a 45 grados (inserción de un solo lado)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SW-45CUT-15A-100L-SU4
SW-45CUT-25A-100L-SU4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Tubo aplicable OD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/2B(15A)21.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1B(25A)34.0
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Tubo aplicable OD
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de soldadura de enchufe Forma de ajuste Otros Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Ninguno Espesor nominal SCH80 Fluido Aplicable Agua / Vapor / Aceite
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 12 Longitud total(mm) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico