(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conexión especial para tuberías SWXPTS / Enchufe

Conexión especial para tuberías SWXPTS / Enchufe
  • Descuento por volumen

Todo tipo de accesorios únicos están disponibles. Inserte el accesorio y el zócalo de conversión de tornillo cónico (PT).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SWXPTS-8A
SWXPTS-8A-SU4
SWXPTS-10A
SWXPTS-10A-SU4
SWXPTS-15A
SWXPTS-15A-SU4
SWXPTS-20A
SWXPTS-20A-SU4
SWXPTS-25A
SWXPTS-25A-SU4
SWXPTS-32A
SWXPTS-32A-SU4
SWXPTS-40A
SWXPTS-40A-SU4
SWXPTS-50A
SWXPTS-50A-SU4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tamaño Tubo aplicable OD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1/4B(8A)13.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)13.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón3/8B(10A)17.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)17.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1/2B(15A)21.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)21.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón3/4B(20A)27.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)27.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1B(25A)34.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)34.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1 1/4B(32A)42.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)42.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1 1/2B(40A)48.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)48.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón2B(50A)60.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042B(50A)60.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de soldadura de enchufe Forma de ajuste Enchufe Tubería multipunto - Tipo de conexión de tubería ramificada Enchufe
Tratamiento de superficies Ninguno Espesor nominal SCH80 Fluido Aplicable Agua / Vapor / Aceite
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 12

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico