(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

NPT Fitting, HC / Half Socket

NPT Fitting, HC / Half Socket
  • Descuento por volumen

Varios accesorios de tornillo NPT que cumplen con los estándares estándar de tornillo cónico de tubería de América están disponibles con fechas de entrega rápidas. También hay disponibles convertidores para tornillos PT estándar JIS. (NPTXPTN/NPTXPTS)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NPT-HC-8A
NPT-HC-8A-SU4
NPT-HC-10A-SU4
NPT-HC-15A
NPT-HC-15A-SU4
NPT-HC-20A
NPT-HC-20A-SU4
NPT-HC-25A
NPT-HC-25A-SU4
NPT-HC-32A
NPT-HC-32A-SU4
NPT-HC-40A
NPT-HC-40A-SU4
NPT-HC-50A
NPT-HC-50A-SU4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 12 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Enchufe
Rosca de conexión tipo M1 NPT (rosca hembra) Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Vapor / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno
Espesor del cuerpo principal Sch.80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico