(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Chip de gel de material a prueba de vibraciones y absorción de golpes【25 piezas por paquete】

Chip de gel de material a prueba de vibraciones y absorción de golpes
  • Descuento por volumen

Se pueden seleccionar diferentes tipos de ancho y grosor de cinta según las aplicaciones. Se puede utilizar en condiciones de temperatura de -40°C a + 100°C.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GC-1
GC-2
GC-3
GC-4
GC-5
GC-6
GC-7
GC-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Espesor
(mm)
Ancho
(mm)
Longitud
(mm)

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

31010

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

51010

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

31515

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

51515

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101515

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

32020

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

52020

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Gel antivibraciones Aplicación Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones / Buffer Propiedades físicas Estándar / Durabilidad / Resistencia ultravioleta / Resistente al calor / Resistencia al frío / Resistencia al agua / Resistencia química / Resistencia al ozono / Resistencia al impacto
Tipos de geles antivibraciones Chip Materiales de vibración Proofer Silicona Resistencia química Agua destilada / Metanol / Ácido clorhídrico / Cloruro de sodio / Hidróxido de sodio
Rango de temperatura normal(℃) -40::100 Color Translúcido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico