(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Rodamientos de Bolas Axiales - Serie T.

Rodamientos de Bolas Axiales - Serie T.
  • Descuento por volumen

Tipo que soporta carga axial. No puede soportar carga radial.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DDT-1810DSG

 
Número de Parte
DDT-1810DSG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Bola de empuje Material del anillo interno / externo Acero inoxidable Forma del anillo exterior Plano
Precisión Grado 0 ID d(Ø) 10 O.D. D(Ø) 18
Ancho B(mm) 5.5 Especificaciones, medio ambiente Estándar Dirección de carga Empuje
Número de filas de anillo de canalización Unica fila Estándares de tamaño Medidor de tamaño Material del elemento rodante Acero inoxidable
Tipo de retenedor Puñetazos Tipo Con ranura

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DDT-1810DSG de la serie Rodamientos de Bolas Axiales - Serie T..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico