(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Engranaje de gusano PG (Números de pieza)

Engranaje de gusano PG
  • Descuento por volumen

· Escribe: Rueda
· Dirección de torsión: R
· Material: MC901
· Precisión de calificación: KHK, W, 002, clase 5

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PG1.5-20R2J10

 
Número de Parte
PG1.5-20R2J10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero, diámetro del eje
(φ)
Ancho del diente
(mm)
El número de dientes Módulo Número de inicios Ángulo de torsión
(°)
Chavetero
(mm)
Posición del orificio de tornillo
(mm)
Dimensiones del orificio de tornillo
(mm)
Especificaciones del agujero del eje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101012201.526°54′4×1.8M45Producto terminado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Rueda Material MC901 Tratamiento térmico Ninguno
Grado de exactitud KHK, W, 002, Clase 5 Diente molido Ninguno Dirección de giro R

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PG1.5-20R2J10 de la serie Engranaje de gusano PG.

Products like this...

Número de Parte
PG1-20R2J6
PG1-30R1
PG1-30R1J6
PG1.5-20R2J8
PG2-20R1
PG2-20R1J10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero, diámetro del eje
(φ)
Ancho del diente
(mm)
El número de dientes Módulo Número de inicios Ángulo de torsión
(°)
Chavetero
(mm)
Posición del orificio de tornillo
(mm)
Dimensiones del orificio de tornillo
(mm)
Especificaciones del agujero del eje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1061020127°11′-M45Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1061030113°35′---Producto de agujero piloto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1061030113°35′-M45Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10812201.526°54′-M55Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10102220213°42′---Producto de agujero piloto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10102220213°42′4×1.8M46.5Producto terminado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico