(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Engranaje helicoidal BG (Números de pieza)

Engranaje helicoidal BG
  • Descuento por volumen

· Escribe: Rueda
· Material: CAC502
· Precisión de calificación: KHK, W, 002, clase 4

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BG1.25-30R1J12

 
Número de Parte
BG1.25-30R1J12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero, diámetro del eje
(φ)
Ancho del diente
(mm)
El número de dientes Tamaño del orificio del tornillo Módulo Número de inicios Ángulo de torsión
(°)
Dirección de giro Chavetero
(mm)
Posición del orificio de tornillo
(mm)
Especificaciones del agujero del eje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10121130M41.2513°25′R4×1.84.5Producto terminado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Rueda Material CAC502 Tratamiento térmico Ninguno
Grado de exactitud KHK, W, 002, Clase 4 Diente molido Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BG1.25-30R1J12 de la serie Engranaje helicoidal BG.

Products like this...

Número de Parte
BG0.5-30R2
BG0.5-40R1
BG0.5-50R1
BG1.25-30R1J6
BG1.25-30R1J8
BG1.25-30R2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero, diámetro del eje
(φ)
Ancho del diente
(mm)
El número de dientes Tamaño del orificio del tornillo Módulo Número de inicios Ángulo de torsión
(°)
Dirección de giro Chavetero
(mm)
Posición del orificio de tornillo
(mm)
Especificaciones del agujero del eje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104530M30.525°13′R--Producto de agujero piloto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105540M40.512°36′R--Producto de agujero piloto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105550M40.512°36′R--Producto de agujero piloto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1061130M41.2513°25′R-4.5Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1081130M51.2513°25′R-4.5Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1061130-1.2526°50′R--Producto de agujero piloto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico