(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Engranaje recto CP (Números de pieza)

Engranaje recto CP
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Forma: Forma B
· Configuración del orificio del eje. : Chavetero + grifo, agujero redondo, agujero redondo+grifo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el engranaje recto CP, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SSCP10-40J30

 
Número de Parte
SSCP10-40J30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes Configuración del diámetro interior del eje. Diámetro del agujero, diámetro del eje
(Ø)
Ancho del diente
(mm)
Tolerancia del diámetro del eje Diámetro del cubo
(φ)
Longitud del eje
(mm)
Chavetero (ancho × profundidad)
(mm)
Tornillo de ajuste (accesorios) Producto de agujero piloto, producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1040Chaveta + roscado interno3030H780208×3.3M6Producto terminado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero A Forma B Tratamiento térmico Ninguno
Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro Diente molido Ninguno Reacción Presencia
Rodamiento Ninguno Buje de metal Ninguno Grado de exactitud((Grado) * Nuevo JIS) N8
Material (detalles) Acero al carbón 1045

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SSCP10-40J30 de la serie Engranaje recto CP.

Products like this...

Número de Parte
SSCP10-20-H-18
SSCP10-20-H-19
SSCP10-20-H-20
SSCP10-40J32
SSCP10-40J35
SSCP10-40J40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes Configuración del diámetro interior del eje. Diámetro del agujero, diámetro del eje
(Ø)
Ancho del diente
(mm)
Tolerancia del diámetro del eje Diámetro del cubo
(φ)
Longitud del eje
(mm)
Chavetero (ancho × profundidad)
(mm)
Tornillo de ajuste (accesorios) Producto de agujero piloto, producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1020Agujero circular1830-5020--Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1020Agujero circular1930-5020--Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1020Agujero circular2030-5020--Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1040Chaveta + roscado interno3230H7802010×3.3M8Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1040Chaveta + roscado interno3530H7802010×3.3M8Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1040Chaveta + roscado interno4030H7802012×3.3M8Producto terminado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico