(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Engranaje recto CP (Números de pieza)

Engranaje recto CP
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Forma: Forma B
· Configuración del orificio del eje. : Chavetero + grifo, agujero redondo, agujero redondo+grifo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el engranaje recto CP, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SSCP5-40-N-16

 
Número de Parte
SSCP5-40-N-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes Configuración del diámetro interior del eje. Diámetro del agujero, diámetro del eje
(Ø)
Ancho del diente
(mm)
Tolerancia del diámetro del eje Diámetro del cubo
(φ)
Longitud del eje
(mm)
Chavetero (ancho × profundidad)
(mm)
Tornillo de ajuste (accesorios) Producto de agujero piloto, producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1040Chaveta + roscado interno1615-45155X2.3M5Producto terminado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero A Forma B Tratamiento térmico Ninguno
Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro Diente molido Ninguno Reacción Presencia
Rodamiento Ninguno Buje de metal Ninguno Grado de exactitud((Grado) * Nuevo JIS) N8
Material (detalles) Acero al carbón 1045

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SSCP5-40-N-16 de la serie Engranaje recto CP.

Products like this...

Número de Parte
SSCP10-20-H-18
SSCP10-20-H-19
SSCP10-20-H-20
SSCP5-40-N-17
SSCP5-40-N-18
SSCP5-40-N-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes Configuración del diámetro interior del eje. Diámetro del agujero, diámetro del eje
(Ø)
Ancho del diente
(mm)
Tolerancia del diámetro del eje Diámetro del cubo
(φ)
Longitud del eje
(mm)
Chavetero (ancho × profundidad)
(mm)
Tornillo de ajuste (accesorios) Producto de agujero piloto, producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1020Agujero circular1830-5020--Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1020Agujero circular1930-5020--Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1020Agujero circular2030-5020--Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1040Chaveta + roscado interno1715-45155X2.3M5Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1040Chaveta + roscado interno1815-45156X2.8M6Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1040Chaveta + roscado interno1915-45156X2.8M6Producto terminado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico