(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Engranaje recto CP (Números de pieza)

Engranaje recto CP
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Forma: Forma B
· Configuración del orificio del eje. : Chavetero + grifo, agujero redondo, agujero redondo+grifo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el engranaje recto CP, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SSCP10-20J19

 
Número de Parte
SSCP10-20J19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes Configuración del diámetro interior del eje. Diámetro del agujero, diámetro del eje
(Ø)
Ancho del diente
(mm)
Tolerancia del diámetro del eje Diámetro del cubo
(φ)
Longitud del eje
(mm)
Chavetero (ancho × profundidad)
(mm)
Tornillo de ajuste (accesorios) Producto de agujero piloto, producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020Chaveta + roscado interno1930H750206×2.8M5Producto terminado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero A Forma B Tratamiento térmico Ninguno
Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro Diente molido Ninguno Reacción Presencia
Rodamiento Ninguno Buje de metal Ninguno Grado de exactitud((Grado) * Nuevo JIS) N8
Material (detalles) Acero al carbón 1045

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SSCP10-20J19 de la serie Engranaje recto CP.

Products like this...

Número de Parte
SSCP10-20-H-18
SSCP10-20-H-19
SSCP10-20-H-20
SSCP10-20J20
SSCP10-20J22
SSCP10-20J25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes Configuración del diámetro interior del eje. Diámetro del agujero, diámetro del eje
(Ø)
Ancho del diente
(mm)
Tolerancia del diámetro del eje Diámetro del cubo
(φ)
Longitud del eje
(mm)
Chavetero (ancho × profundidad)
(mm)
Tornillo de ajuste (accesorios) Producto de agujero piloto, producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1020Agujero circular1830-5020--Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1020Agujero circular1930-5020--Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1020Agujero circular2030-5020--Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020Chaveta + roscado interno2030H750206×2.8M5Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020Chaveta + roscado interno2230H750206×2.8M5Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020Chaveta + roscado interno2530H750208×3.3M6Producto terminado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico