(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Engranaje helicoidal de tierra KHG (Números de pieza)

Engranaje helicoidal de tierra KHG
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tratamiento térmico: Refinado térmico/espuelas endurecidas por inducción.
· Diente rectificado: Provisto
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de óxido negro
· Precisión de calificación: N6

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KHG2-70LJ28

 
Número de Parte
KHG2-70LJ28
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMódulo Número de dientes
(Dientes)
Dirección de giro Configuración del diámetro interior del eje. Diámetro del eje, diámetro del eje Ancho del diente
(mm)
Diámetro del jefe B
(φ)
Diámetro del agujero A
(φ)
Chavetero
(mm)
Tamaño del orificio del tornillo Dimensiones del orificio de tornillo
(mm)
Especificaciones del agujero del eje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10270IzquierdaChaveta + roscado interno-1670288×3.3M66.5Producto terminado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tratamiento térmico Térmica refinada, endurecida por inducción Diente molido Presencia
Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro Tolerancia del diámetro del agujero H7 Material del sistema de metal SCM440
Ángulo de torsión(°) 21°30′ Grado de exactitud N6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KHG2-70LJ28 de la serie Engranaje helicoidal de tierra KHG.

Products like this...

Número de Parte
KHG1-24R
KHG1-24RJ8
KHG1-28L
KHG2-70LJ30
KHG2-70LJ32
KHG2-70LJ35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMódulo Número de dientes
(Dientes)
Dirección de giro Configuración del diámetro interior del eje. Diámetro del eje, diámetro del eje Ancho del diente
(mm)
Diámetro del jefe B
(φ)
Diámetro del agujero A
(φ)
Chavetero
(mm)
Tamaño del orificio del tornillo Dimensiones del orificio de tornillo
(mm)
Especificaciones del agujero del eje
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10124DerechoAgujero circular88-8Ninguno--Producto de agujero piloto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10124DerechoAgujero redondo + grifo88208NingunoM55Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10128IzquierdaAgujero circular88-8Ninguno--Producto de agujero piloto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10270IzquierdaChaveta + roscado interno-1670308×3.3M66.5Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10270IzquierdaChaveta + roscado interno-1670328×3.3M86.5Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10270IzquierdaChaveta + roscado interno-16703510×3.3M86.5Producto terminado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico