(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tratamiento térmico: Refinado térmico/espuelas endurecidas por inducción.
· Diente rectificado: Provisto
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de óxido negro
· Precisión de calificación: N6
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
KHG2.5-40LJ40
Número de Parte |
---|
KHG2.5-40LJ40 |
Cargando…
Material | Acero | Tratamiento térmico | Térmica refinada, endurecida por inducción | Diente molido | Presencia |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Acabado de óxido negro | Tolerancia del diámetro del agujero | H7 | Material del sistema de metal | SCM440 |
Ángulo de torsión(°) | 21°30′ | Grado de exactitud | N6 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KHG2.5-40LJ40 de la serie Engranaje helicoidal de tierra KHG.
Número de Parte |
---|
KHG1-24R |
KHG1-24RJ8 |
KHG1-28L |
KHG2.5-40R |
KHG2.5-40RJ25 |
KHG2.5-40RJ28 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente