(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Engranaje recto BSS (Números de pieza)

Engranaje recto BSS
  • Descuento por volumen

· Material: Latón
· Forma: Forma B, forma K
· Configuración del orificio del eje. : Chavetero + grifo, agujero redondo, agujero redondo+grifo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el engranaje recto BSS, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BSS0.5-30C

 
Número de Parte
BSS0.5-30C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes AConfiguración del diámetro interior del eje. Diámetro del agujero, diámetro del eje
(Ø)
Ancho del diente
(mm)
Tolerancia del diámetro del eje Diámetro del cubo
(φ)
Longitud del eje
(mm)
Tamaño de agujero roscado Tornillo de ajuste (accesorios) Producto de agujero piloto, producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Forma BAgujero redondo + grifo53H7127NingunoNingunoProducto terminado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Tratamiento térmico Ninguno Tratamiento de superficies Ninguno
Diente molido Ninguno Reacción Presencia Rodamiento Ninguno
Buje de metal Ninguno Grado de exactitud((Grado) * Nuevo JIS) N8 Chavetero (ancho × profundidad)(mm) Ninguno
Material (detalles) C3604

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BSS0.5-30C de la serie Engranaje recto BSS.

Products like this...

Número de Parte
BSS0.5-20A
BSS0.5-22A
BSS0.5-24B
BSS0.5-38A
BSS0.5-40
BSS0.5-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes AConfiguración del diámetro interior del eje. Diámetro del agujero, diámetro del eje
(Ø)
Ancho del diente
(mm)
Tolerancia del diámetro del eje Diámetro del cubo
(φ)
Longitud del eje
(mm)
Tamaño de agujero roscado Tornillo de ajuste (accesorios) Producto de agujero piloto, producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020En forma de KAgujero redondo + grifo33H71111NingunoNingunoProducto terminado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1022Forma BAgujero redondo + grifo33H797NingunoNingunoProducto terminado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1024Forma BAgujero redondo + grifo43H7107NingunoNingunoProducto terminado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1038Forma BAgujero redondo + grifo43H7167NingunoNingunoProducto terminado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040Forma BAgujero circular43H7177NingunoNingunoProducto de agujero piloto
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1050Forma BAgujero redondo + grifo43H7227NingunoNingunoProducto terminado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico