(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Engranaje recto de acero inoxidable SUS (Números de pieza)

Engranaje recto de acero inoxidable SUS
  • Descuento por volumen

· Material: Acero inoxidable
· Forma: Forma B, forma K
· Configuración del orificio del eje. : Chavetero + grifo, agujero redondo, agujero redondo+grifo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el engranaje recto SUS de acero inoxidable, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SUS1-100J17

 
Número de Parte
SUS1-100J17
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes AConfiguración del diámetro interior del eje. Diámetro del agujero, diámetro del eje
(Ø)
Ancho del diente
(mm)
Tolerancia del diámetro del eje Diámetro del cubo
(φ)
Longitud del eje
(mm)
Chavetero (ancho × profundidad)
(mm)
Tornillo de ajuste (accesorios) Producto de agujero piloto, producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100Forma BChaveta + roscado interno1710H760105X2.3M4Producto terminado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tratamiento térmico Ninguno Tratamiento de superficies Ninguno
Diente molido Ninguno Reacción Presencia Buje de metal Ninguno
Grado de exactitud((Grado) * Nuevo JIS) N8 Material (detalles) Acero inoxidable 303

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SUS1-100J17 de la serie Engranaje recto de acero inoxidable SUS.

Products like this...

Número de Parte
SUS1-100J14
SUS1-100J15
SUS1-100J16
SUS1-100J18
SUS1-100J19
SUS1-100J20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes AConfiguración del diámetro interior del eje. Diámetro del agujero, diámetro del eje
(Ø)
Ancho del diente
(mm)
Tolerancia del diámetro del eje Diámetro del cubo
(φ)
Longitud del eje
(mm)
Chavetero (ancho × profundidad)
(mm)
Tornillo de ajuste (accesorios) Producto de agujero piloto, producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100Forma BChaveta + roscado interno1410H760105X2.3M4Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100Forma BChaveta + roscado interno1510H760105X2.3M4Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100Forma BChaveta + roscado interno1610H760105X2.3M4Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100Forma BChaveta + roscado interno1810H760106X2.8M5Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100Forma BChaveta + roscado interno1910H760106X2.8M5Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100Forma BChaveta + roscado interno2010H760106X2.8M5Producto terminado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico