(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Engranaje recto de acero inoxidable SUS (Números de pieza)

Engranaje recto de acero inoxidable SUS
  • Descuento por volumen

· Material: Acero inoxidable
· Forma: Forma B, forma K
· Configuración del orificio del eje. : Chavetero + grifo, agujero redondo, agujero redondo+grifo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el engranaje recto SUS de acero inoxidable, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SUS1-50J19

 
Número de Parte
SUS1-50J19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes AConfiguración del diámetro interior del eje. Diámetro del agujero, diámetro del eje
(Ø)
Ancho del diente
(mm)
Tolerancia del diámetro del eje Diámetro del cubo
(φ)
Longitud del eje
(mm)
Chavetero (ancho × profundidad)
(mm)
Tornillo de ajuste (accesorios) Producto de agujero piloto, producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1050Forma BChaveta + roscado interno1910H735106X2.8M5Producto terminado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tratamiento térmico Ninguno Tratamiento de superficies Ninguno
Diente molido Ninguno Reacción Presencia Buje de metal Ninguno
Grado de exactitud((Grado) * Nuevo JIS) N8 Material (detalles) Acero inoxidable 303

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SUS1-50J19 de la serie Engranaje recto de acero inoxidable SUS.

Products like this...

Número de Parte
SUS1-100J15
SUS1-100J16
SUS1-100J17
SUS1-50J20
SUS1-55
SUS1-55J10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes AConfiguración del diámetro interior del eje. Diámetro del agujero, diámetro del eje
(Ø)
Ancho del diente
(mm)
Tolerancia del diámetro del eje Diámetro del cubo
(φ)
Longitud del eje
(mm)
Chavetero (ancho × profundidad)
(mm)
Tornillo de ajuste (accesorios) Producto de agujero piloto, producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100Forma BChaveta + roscado interno1510H760105X2.3M4Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100Forma BChaveta + roscado interno1610H760105X2.3M4Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100Forma BChaveta + roscado interno1710H760105X2.3M4Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1050Forma BChaveta + roscado interno2010H735106X2.8M5Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1055Forma BAgujero circular1010H74010--Producto de agujero piloto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1055Forma BChaveta + roscado interno1010H740104X1.8M4Producto terminado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico