(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: Acero inoxidable
· Forma: Forma B, forma K
· Configuración del orificio del eje. : Chavetero + grifo, agujero redondo, agujero redondo+grifo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el engranaje recto SUS de acero inoxidable, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SUS1-36J8
Número de Parte |
---|
SUS1-36J8 |
Cargando…
Material | Acero inoxidable | Tratamiento térmico | Ninguno | Tratamiento de superficies | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Diente molido | Ninguno | Reacción | Presencia | Buje de metal | Ninguno |
Grado de exactitud((Grado) * Nuevo JIS) | N8 | Material (detalles) | Acero inoxidable 303 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SUS1-36J8 de la serie Engranaje recto de acero inoxidable SUS.
Número de Parte |
---|
SUS1-100J15 |
SUS1-100J16 |
SUS1-100J17 |
SUS1-40 |
SUS1-40J10 |
SUS1-40J12 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente