(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Forma: Forma B
· Configuración del orificio del eje. : Chavetero + grifo, agujero redondo, agujero redondo+grifo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el engranaje recto de tierra SSG, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SSG1-100J15
Número de Parte |
---|
SSG1-100J15 |
Cargando…
Material | Acero | A | Forma B | Tratamiento térmico | Inducción endurecida |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Acabado de óxido negro | Diente molido | Presencia | Reacción | Presencia |
Buje de metal | Ninguno | Grado de exactitud((Grado) * Nuevo JIS) | N7 | Material (detalles) | Acero al carbón 1045 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SSG1-100J15 de la serie Engranaje recto de esmeril SSG.
Número de Parte |
---|
SSG1-100 |
SSG1-100J16 |
SSG1-100J17 |
SSG1-100J18 |
SSG1-100J19 |
SSG1-100J20 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente