(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Engranaje recto de esmeril SSG (Números de pieza)

Engranaje recto de esmeril SSG
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Forma: Forma B
· Configuración del orificio del eje. : Chavetero + grifo, agujero redondo, agujero redondo+grifo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el engranaje recto de tierra SSG, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SSG1.5-28J15

 
Número de Parte
SSG1.5-28J15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes Configuración del diámetro interior del eje. Diámetro del agujero, diámetro del eje
(Ø)
Ancho del diente
(mm)
Tolerancia del diámetro del eje Diámetro del cubo
(φ)
Longitud del eje
(mm)
Chavetero (ancho × profundidad)
(mm)
Tornillo de ajuste (accesorios) Producto de agujero piloto, producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1028Chaveta + roscado interno1515H736145X2.3M4Producto terminado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero A Forma B Tratamiento térmico Inducción endurecida
Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro Diente molido Presencia Reacción Presencia
Buje de metal Ninguno Grado de exactitud((Grado) * Nuevo JIS) N7 Material (detalles) Acero al carbón 1045

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SSG1.5-28J15 de la serie Engranaje recto de esmeril SSG.

Products like this...

Número de Parte
SSG1-100J17
SSG1-100J18
SSG1-100J19
SSG1.5-28J16
SSG1.5-28J17
SSG1.5-28J18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes Configuración del diámetro interior del eje. Diámetro del agujero, diámetro del eje
(Ø)
Ancho del diente
(mm)
Tolerancia del diámetro del eje Diámetro del cubo
(φ)
Longitud del eje
(mm)
Chavetero (ancho × profundidad)
(mm)
Tornillo de ajuste (accesorios) Producto de agujero piloto, producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100Chaveta + roscado interno178H750105X2.3M4Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100Chaveta + roscado interno188H750106X2.8M5Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100Chaveta + roscado interno198H750106X2.8M5Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1028Chaveta + roscado interno1615H736145X2.3M4Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1028Chaveta + roscado interno1715H736145X2.3M4Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1028Chaveta + roscado interno1815H736146X2.8M5Producto terminado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico