(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Spur Gear SS (Números de pieza)

Spur Gear SS
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Forma: Forma B, forma K
· Configuración del orificio del eje. : Chavetero + grifo, agujero redondo, agujero redondo+grifo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el engranaje recto SS, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SS1-32A

 
Número de Parte
SS1-32A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes AConfiguración del diámetro interior del eje. Diámetro del agujero, diámetro del eje
(Ø)
Ancho del diente
(mm)
Tolerancia del diámetro del eje Grado de exactitud
((Grado) * Nuevo JIS)
Diámetro del cubo
(φ)
Longitud del eje
(mm)
Chavetero (ancho × profundidad)
(mm)
Tornillo de ajuste (accesorios) Producto de agujero piloto, producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1032Forma BAgujero redondo + grifo810H7N82610-M5Producto terminado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tratamiento térmico Ninguno Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro
Diente molido Ninguno Reacción Presencia Buje de metal Ninguno
Material (detalles) Acero al carbón 1045

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SS1-32A de la serie Spur Gear SS.

Products like this...

Número de Parte
SS0.5-20A
SS0.5-20B
SS0.5-22A
SS1-34
SS1-35
SS1-36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes AConfiguración del diámetro interior del eje. Diámetro del agujero, diámetro del eje
(Ø)
Ancho del diente
(mm)
Tolerancia del diámetro del eje Grado de exactitud
((Grado) * Nuevo JIS)
Diámetro del cubo
(φ)
Longitud del eje
(mm)
Chavetero (ancho × profundidad)
(mm)
Tornillo de ajuste (accesorios) Producto de agujero piloto, producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020En forma de KAgujero redondo + grifo35H7N81111-M3Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020En forma de KAgujero redondo + grifo45H7N81111-M3Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1022En forma de KAgujero redondo + grifo45H7N81211-M3Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034Forma BAgujero circular1010H7N82610--Producto de agujero piloto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035Forma BAgujero circular1010H7N82610--Producto de agujero piloto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036Forma BAgujero circular1010H7N82810--Producto de agujero piloto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico