(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Forma: Forma B, forma K
· Configuración del orificio del eje. : Chavetero + grifo, agujero redondo, agujero redondo+grifo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el engranaje recto SS, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SS1-30-N-11
Número de Parte |
---|
SS1-30-N-11 |
Cargando…
Material | Acero | Tratamiento térmico | Ninguno | Tratamiento de superficies | Acabado de óxido negro |
---|---|---|---|---|---|
Diente molido | Ninguno | Reacción | Presencia | Buje de metal | Ninguno |
Material (detalles) | Acero al carbón 1045 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SS1-30-N-11 de la serie Spur Gear SS.
Número de Parte |
---|
SS0.5-20A |
SS0.5-20B |
SS0.5-22A |
SS1-30-N-12 |
SS1-30-P-10 |
SS1-30-P-11 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente