(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Spur Gear SS (Números de pieza)

Spur Gear SS
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Forma: Forma B, forma K
· Configuración del orificio del eje. : Chavetero + grifo, agujero redondo, agujero redondo+grifo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el engranaje recto SS, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SS1.5-25

 
Número de Parte
SS1.5-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes AConfiguración del diámetro interior del eje. Diámetro del agujero, diámetro del eje
(Ø)
Ancho del diente
(mm)
Tolerancia del diámetro del eje Grado de exactitud
((Grado) * Nuevo JIS)
Diámetro del cubo
(φ)
Longitud del eje
(mm)
Chavetero (ancho × profundidad)
(mm)
Tornillo de ajuste (accesorios) Producto de agujero piloto, producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Forma BAgujero circular815H7N83010-M4Producto de agujero piloto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tratamiento térmico Ninguno Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro
Diente molido Ninguno Reacción Presencia Buje de metal Ninguno
Material (detalles) Acero al carbón 1045

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SS1.5-25 de la serie Spur Gear SS.

Products like this...

Número de Parte
SS0.5-20A
SS0.5-20B
SS0.5-22A
SS1.5-26
SS1.5-26-H-11
SS1.5-26-H-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes AConfiguración del diámetro interior del eje. Diámetro del agujero, diámetro del eje
(Ø)
Ancho del diente
(mm)
Tolerancia del diámetro del eje Grado de exactitud
((Grado) * Nuevo JIS)
Diámetro del cubo
(φ)
Longitud del eje
(mm)
Chavetero (ancho × profundidad)
(mm)
Tornillo de ajuste (accesorios) Producto de agujero piloto, producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020En forma de KAgujero redondo + grifo35H7N81111-M3Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020En forma de KAgujero redondo + grifo45H7N81111-M3Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1022En forma de KAgujero redondo + grifo45H7N81211-M3Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026Forma BAgujero circular1015H7N83210--Producto de agujero piloto
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1026Forma BAgujero circular1115-N83210--Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1026Forma BAgujero circular1215-N83210--Producto terminado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico