(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: Resina
· Forma: Forma B
· Configuración del orificio del eje. : Chavetero + grifo, agujero redondo, agujero redondo+grifo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el engranaje recto de plástico PS, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PS1-40J19
Número de Parte |
---|
PS1-40J19 |
Cargando…
Material | Resina | A | Forma B | Tratamiento térmico | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Ninguno | Diente molido | Ninguno | Reacción | Presencia |
Buje de metal | Ninguno | Grado de exactitud((Grado) * Nuevo JIS) | N9 | Material (detalles) | MC901 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PS1-40J19 de la serie Engranaje cilíndrico de plástico PS.
Número de Parte |
---|
PS1-100J14 |
PS1-100J15 |
PS1-100J16 |
PS1-45 |
PS1-45J10 |
PS1-48 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente