(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Engranaje cilíndrico de plástico PS (Números de pieza)

Engranaje cilíndrico de plástico PS
  • Descuento por volumen

· Material: Resina
· Forma: Forma B
· Configuración del orificio del eje. : Chavetero + grifo, agujero redondo, agujero redondo+grifo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el engranaje recto de plástico PS, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PS1-36J14

 
Número de Parte
PS1-36J14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes Configuración del diámetro interior del eje. Diámetro del agujero, diámetro del eje
(Ø)
Ancho del diente
(mm)
Diámetro del cubo
(φ)
Longitud del eje
(mm)
Chavetero (ancho × profundidad)
(mm)
Tamaño de agujero roscado Tornillo de ajuste (accesorios) Producto de agujero piloto, producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036Chaveta + roscado interno141028105X2.3NingunoNingunoProducto terminado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Resina A Forma B Tratamiento térmico Ninguno
Tratamiento de superficies Ninguno Diente molido Ninguno Reacción Presencia
Buje de metal Ninguno Grado de exactitud((Grado) * Nuevo JIS) N9 Material (detalles) MC901

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PS1-36J14 de la serie Engranaje cilíndrico de plástico PS.

Products like this...

Número de Parte
PS1-100J14
PS1-100J15
PS1-100J16
PS1-36J15
PS1-36J8
PS1-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes Configuración del diámetro interior del eje. Diámetro del agujero, diámetro del eje
(Ø)
Ancho del diente
(mm)
Diámetro del cubo
(φ)
Longitud del eje
(mm)
Chavetero (ancho × profundidad)
(mm)
Tamaño de agujero roscado Tornillo de ajuste (accesorios) Producto de agujero piloto, producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100Chaveta + roscado interno141040105X2.3NingunoNingunoProducto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100Chaveta + roscado interno151040105X2.3NingunoNingunoProducto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100Chaveta + roscado interno161040105X2.3NingunoNingunoProducto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1036Chaveta + roscado interno151028105X2.3NingunoNingunoProducto terminado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036Agujero redondo + grifo8102810NingunoNingunoNingunoProducto terminado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040Agujero circular10103510NingunoNingunoNingunoProducto de agujero piloto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico