(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Collar de brida de montaje de conducto de acero inoxidable

Collar de brida de montaje de conducto de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Conexión de SUS304 2B de acuerdo con JIS G 4305. [Confirme las precauciones en el catálogo por seguridad]

[Caracteristicas]
· Estructura soldada para reducir aún más las fugas en comparación con el modelo en espiral.
· El diámetro de apertura y el grosor de la tubería se pueden seleccionar libremente.
· La construcción es simple y conveniente.
· Bajas pérdidas por fricción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SU-U-TK-75
SU-U-TK-100
SU-U-TK-125
SU-U-TK-150
SU-U-TK-175
SU-U-TK-200
SU-U-TK-225
SU-U-TK-250
SU-U-TK-275
SU-U-TK-300
SU-U-TK-325
SU-U-TK-350
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal Espesor de tubería t
(mm)
El diámetro D 'de la sección de enchufe
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

750.673
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.698
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1250.6123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1500.6148
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1750.6173
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2000.6198
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2250.6223
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2500.6248
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2750.6273
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3000.6298
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3250.8323
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3500.8348

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Color de la brida Material Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico