(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Montaje de conducto de acero inoxidable 45 ° Press Bend

Montaje de conducto de acero inoxidable 45 ° Press Bend
  • Descuento por volumen

Conexión de SUS304 2B de acuerdo con JIS G 4305. [Confirme las precauciones en el catálogo por seguridad]

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SU-U-H4-100
SU-U-H4-125
SU-U-H4-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal El diámetro D 'de la sección de enchufe
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10098
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

125123
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

150148

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Tipo de montaje 45 ° Press Bend Material Acero inoxidable 304
Juntas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico