(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo en T de montaje en conducto espiral

Tubo en T de montaje en conducto espiral
  • Descuento por volumen

Accesorio de acero zincado fundido conforme a JIS G 3302. [Consulte las precauciones de seguridad en el catálogo]

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SD-Z-T-75-75

Número de Parte
SD-Z-T-75-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Tipo de montaje Tubo en T Material Placa de acero
Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente Juntas Ninguno Diámetro nominal 75
Diámetro nominal (diámetro pequeño) 75 Dimensión L(mm) 135 El diámetro D 'de la sección de enchufe 73

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SD-Z-T-75-75 de la serie Tubo en T de montaje en conducto espiral.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico