(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Montaje de conducto en espiral 45 ° Press Bend

Montaje de conducto en espiral 45 ° Press Bend
  • Descuento por volumen

Racor fabricado en acero zincado fundido que cumple con los estándares JIS G 3302. [Confirme las precauciones de seguridad en el catálogo]

[Caracteristicas]
El accesorio está hecho de placa de acero y chapado con zinc fundido de acuerdo con JISG3302

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SD-Z-H4-100

Número de Parte
SD-Z-H4-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Tipo de montaje 45 ° Press Bend Material Placa de acero
Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente Juntas Ninguno Diámetro nominal 100
El diámetro D 'de la sección de enchufe 98

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico