(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Este accesorio está hecho de acero zincado fundido conforme a JIS G 3302. [Verifique las precauciones en el catálogo para mayor seguridad]
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SD-Z-TK-100
Tipo | Color de la brida | Material | Placa de acero | Diámetro nominal | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Espesor de tubería t(mm) | 0.6 | El diámetro D 'de la sección de enchufe(mm) | 98 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente