(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Racor fabricado en acero zincado fundido que cumple con los estándares JIS G 3302. [Confirme las precauciones de seguridad en el catálogo]
[Caracteristicas]
El accesorio está hecho de placa de acero y chapado con zinc fundido de acuerdo con JISG3302
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SD-Z-MM-100 |
SD-Z-MM-150 |
Cargando…
Tipo | Gorra | Material | Placa de acero | Espesor de tubería t(mm) | 0.6 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente