(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Colocación en espiral del conducto, acoplador en T

Colocación en espiral del conducto, acoplador en T
  • Descuento por volumen

Racor fabricado en acero zincado fundido que cumple con los estándares JIS G 3302. [Confirme las precauciones de seguridad en el catálogo]

[Caracteristicas]
El accesorio está hecho de placa de acero y chapado con zinc fundido de acuerdo con JISG3302

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SD-Z-CT-75
SD-Z-CT-100
SD-Z-CT-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal La longitud S del enchufe El diámetro D 'de la sección de enchufe
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

754073
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1006098
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20080198

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Tipo de montaje Cuello en T Material Placa de acero
Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente Juntas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico