(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela para abrazaderas de palanca, acero inoxidable (2 PCS/set)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
STFW041
STFW062
STFW082
STFW083
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(mm)
La distancia interior del soporte de la lavadora
(mm)
El ancho del soporte de la lavadora
(mm)
Espesor de la placa de la lavadora
(mm)
Diámetro interno de la lavadora
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10128.3814.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1914.312.81.56.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022.617.51528.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025.119.116.528.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Productos Arandelas Material del cuerpo Acero inoxidable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico