(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos y tuercas para abrazaderas de palanca, acero inoxidable, con cabeza de goma

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
STNG0425
STNG0442
STNG0651
STNG0875
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de perno
(mm)
Diámetro exterior de la cabeza de goma D1
(mm)
Diámetro exterior de la cabeza de goma D2
(mm)
Longitud total
(mm)
Forma de nuez
(mm)
Espesor de placa de tuerca
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410.513.525Hex + Cuadrado3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410.513.542Hex + Cuadrado3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106101551Maleficio5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081318.575Maleficio6.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Productos Tornillo de abrazadera Material del cuerpo Acero inoxidable Numero de nueces(mm) 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico