(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Abrazaderas horizontales conmutables de presión

Abrazaderas horizontales conmutables de presión
  • Descuento por volumen

Óptimo para inspección, soldadura, ensamblaje y maquinado de jigs.

PDF

 
Número de Parte
TP02F
TP06F
TP07F
TPA50F
TPB50F
TPBM51F
TPBM51S
TPBS51F
TPL100F
TPL150F
TPL200F
TPL250F
TPL300F
TPL350F
TPMB51F
TPPL10F
TPX6F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de perno de abrazadera Material del perno de sujeción Altura del brazo H
(mm)
Longitud del brazo L
(mm)
Fuerza de sujeción (rango)
(N)
Adjuntar forma de porción Longitud total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-M8Acero20431400~1999Base de brida263
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M4Acero1528~1399Base de brida106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-M5Acero15.527~1399Base de brida125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-M10Acero20992000~3099Base de brida278
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-M12Acero251583100~Base de brida383
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M12Acero241172000~3099Base de brida319
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M12Acero36.31172000~3099[Base recta] Base recta319
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-M10Acero21.575.21400~1999Base de brida194
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10M8Acero25.454.82000~3099Base de brida187
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-M8Acero-50~1399Base de brida223
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-M10Acero31.8763100~Base de brida234
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M10Acero44.498.53100~Base de brida306
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M12Acero44.4118.83100~Base de brida346
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M10Acero20.650.53100~Base de brida291
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M12Acero23.556.22000~3099Base de brida282
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-M4Almohadilla de hierro + goma12.734.7~1399Base de brida116
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-M8Acero43472000~3099Base de brida298

Cargando…

  1. 1

Información básica

Soporte de montaje Base de brida Material del cuerpo Acero Tipo Empuje lateral

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico