(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de palanca de empuje / tracción lateral

Abrazadera de palanca de empuje / tracción lateral
  • Descuento por volumen

Adecuado para jigs de inspección, jigs de soldadura y otros jigs de ensamblaje o mecanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
STPPM150
TPPM50
TPPM150
TPPM250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Tamaño de perno de abrazadera Longitud del brazo L
(mm)
Fuerza de sujeción (rango)
(N)
Longitud total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Acero inoxidableM840~1399118
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-AceroM620~139964
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AceroM840~1399118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroM1070.33100~171
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Tamaño de perno de abrazadera Longitud del brazo L
(mm)
Fuerza de sujeción (rango)
(N)
Longitud total
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Soporte de montaje Sin base Material del perno de sujeción Acero Tipo Empuje lateral
Adjuntar forma de porción Tornillo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico