(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de palanca de cierre

Abrazadera de palanca de cierre
  • Descuento por volumen

Óptimo para inspección, soldadura, ensamblaje y maquinado de jigs.

PDF

Número de Parte
STLA110F
STLA120F
STLA150F
STLA160F
TLA110F
TLA120F
TLA150F
TLA160F
TLA200F
TLA250F
TLA400F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Tamaño de perno de abrazadera Material del perno de sujeción Altura del brazo H
(mm)
Longitud del brazo L
(mm)
Fuerza de sujeción (rango)
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable--22211400~1999
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableM6Acero22181400~1999
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable--24132000~3099
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableM10Acero24102000~3099
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero--22211400~1999
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AceroM6Acero22181400~1999
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero--24132000~3099
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AceroM10Acero24102000~3099
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero--12.210~203100~
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero---40~501400~1999
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero--24.250~753100~

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Soporte de montaje Base de brida Tipo Tipo de tensión Adjuntar forma de porción Base de brida

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico