(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pernos y tuercas para abrazaderas de palanca, con cabezas de hule

Pernos y tuercas para abrazaderas de palanca, con cabezas de hule

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TNG0422
TNG0425
TNG0442
TNG0442H
TNG0644
TNG0651
TNG0863
TNG0875
TNG1085
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de perno
(mm)
Diámetro exterior de la cabeza de goma D1
(mm)
Diámetro exterior de la cabeza de goma D2
(mm)
Longitud total
(mm)
Numero de nueces
(mm)
Forma de nuez
(mm)
Espesor de placa de tuerca
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104-8.5221Maleficio3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410.513.5252Hex + Cuadrado3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-410.513.5422Hex + Cuadrado3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410.513.5422Maleficio3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1061015442Maleficio5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1061015512Maleficio5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081318.5632Maleficio6.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081318.5752Maleficio6.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101523852Maleficio8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Productos Tornillo de abrazadera Material del cuerpo Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico