(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bases para Postes - Para tubo redondo, montaje vertical, de acero inoxidable.

Bases para Postes - Para tubo redondo, montaje vertical, de acero inoxidable.
  • Descuento por volumen

· Separar/establecer elemento: Objeto unico
· Forma del orificio de montaje: Redondo
· Posición de montaje del soporte: Montaje horizontal
· Forma de soporte: Brida cuadrada
· Forma del poste: Redondo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PC4S601
PE4S601
PF4S601
PG4S601
PJ3S601
PJ4S601
PL3S601
PL4S601
PN4S601
PQ4S601
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero del poste d
(mm)
Material de soporte
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19.1[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19.1[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero del poste d
(mm)
Material de soporte

Cargando…

  1. 1

Información básica

Unidad individual / juegos Unidad singular Posición de montaje del soporte Estar Forma de soporte Brida cuadrada
Forma del poste Redondo Tipo de mensaje Ninguno Tratamiento de superficie de soporte Ninguno
Método de fijación posterior Hendidura Forma de orificio de montaje Redondo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico